n° de catalogue : 655CETP-NAC04-S
Description: 15KV 600A COMBO T CONNECTOR W/SEAL
CUP: 75114418393
Combo-T Elbow Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap Kit, 15 kV, 600 Amps (Base Aluminum), No Test Point, Cable Adapter Sizing Insulation Diameter Range, Min: 1.550 Inch (38.5mm) Max: 1.780 Inch (45.2mm), Connector Range 750 to 1000 kcmil, with Shrink-Fit Jacket Seal Kit.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
ShearBolt Connector |
Application |
600 Amps, 15kV Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
750 to 1000 kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
13,31 pouces de large |