text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CETP-M0380-SG3

Description:  15KV 600A DB COMBO-T M0380-SG3

CUP: 75114333023

600 Amp, 15kV, Combo T Elbow Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug, No Test Point, Aluminum, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Sealing Kit - Cold Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble et cosse

Application

Connecteur 15 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large