n° de catalogue : 655CA-N
Description: ADAPTATEUR DE CABLE
CUP: 783786621163
Adaptateur pour câble pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV de série 600. Diamètre de l’isolant du câble de 1,515 à 1,78 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
Fits Cable Insulation Diameter 1.550 inch to 1.780 inch. |
Application |
15/25kV 600 Amps Deadbreak Interface between Cable and Elastimold Accessories and provide Electrical Stress Relief |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Slide-On |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Length 6.44 inch, Diameter 2.14 inch |