text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CA-M

Description:  ADAPTATEUR DE CABLE

CUP: 783786662838

Adaptateur pour câble pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV de série 600. Diamètre de l’isolant du câble de 1,37 à 1,63 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fits Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch.

Application

15/25kV 600 Amps Deadbreak Interface between Cable and Elastimold Accessories and provide Electrical Stress Relief

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Slide-On

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Length 6.44 inch, Diameter 2.14 inch

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant