text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655BEA3-DRG-6

Description:  BUSHING CONVERTER

CUP: 783786339372

600 Amp, 15 KV, Stick Op Bushing Adapter, includes Insulating Cap with 72 inch Long Green Ground Cable.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Insulating Cap with 72 inch Long Green Ground Cable

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386 Standard