text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650S-N0410-N0410

Description:  PERMANENT IN-LINE SPLICE

CUP: 783786621071

15kV, Deadbreak, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter N -1.515-1.780 inch, Conductor Size 410 is 1000kcmil Stranded/Compressed. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15 kV

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold