n° de catalogue : 650S-M0410-M0410
Description: PERMANENT IN-LINE SPLICE
CUP: 783786648160
15kV, Deadbreak, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter M - 1.370-1.630 inch, Conductor Size 410 is 1000kcmil Stranded/Compressed. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
15 kV |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |