text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650S-K0330-H0270

Description:  SPLICE KIT,600A DB,15/25KV

CUP: 783786504985

15kV, Deadbreak, Aluminum Permanent In-Line/Straight Splice, Cable Insulation Diameter K - 1.090-1.310 inch, Conductor Size 330 is 500kcmil Stranded/Compressed. Cable Insulation Diameter H - 0.850-1.050 inch, Conductor Size 270 is 4/0 Stranded/Compressed, 250kcmil Compact/Solid. Includes EPDM Rubber 1-Piece Housing for Splice.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15 kV

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold