n° de catalogue : 650S-CR-0410
Description: CONTACT RET RING PREPK 0410
CUP: 783786638604
Aluminum Crimp Connector and Retaining Ring. Connector Length 6.625 inch, Diameter 1.84 inch, Wire Size 1000 kcmil Stranded/Compressed. Dies 302 1 3/4 CSA#34. Oil Stop. Oxide Inhibitor and Capped.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
400 Amps |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |