n° de catalogue : 650S-CR-0330
Description: CONTACT AND SEALING RING KIT 0330
CUP: 783786654062
Aluminum Crimp Connector and Retaining Ring. Connector Length 6.5 inch, Diameter 1.32 inch, Wire Size 500 kcmil Stranded/Compressed or 600 kcmil Compact. Dies 300, 1 5/16H. Oil Stop. Oxide Inhibitor and Capped.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
6.5 in |