text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650S-C-0400

Description:  CONDUCTOR CONTACT 0400

CUP: 783786352760

Aluminum Crimp Connector. Length 6.625 inch, Diameter 1.66 inch, Wire Size 900 kcmil Stranded/Compressed or 1000 kcmil Compact. Dies 302 1 3/4 CSA#34. Oil Stop. Oxide Inhibitor and Capped.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

400 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold