text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650S-C-0270

Description:  CONDUCTOR CONTACT 0270

CUP: 783786629855

Aluminum Crimp Connector. Length 5.25 inch, Diameter .85 inch, Wire Size 4/0 Stranded/Compressed AWG or 250 kcmil Compact. Dies 298, .840, CSA #24. Oil Stop. Oxide Inhibitor and Capped.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

5.25 in