n° de catalogue : 650LRTPA3
Description: COSS REDUCING TAP,S-OP,200A LB,15KV
CUP: 783786470433
Fiche réductrice pour connecteur de dispositif de manœuvre sous charge Stick-Op 15 kV de série 600, essai, mise à la terre et Stick-Op. L’outil de montage 600AT est nécessaire pour l’installation et l’utilisation des éléments Stick-Op.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600/200 ampères |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |