text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650GP

Description:  COSSE GRD PS 600A DB 15/25KV

CUP: 783786666171

Prise de mise à la terre pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV de série 600 (conducteur de terre de 1/0 AWG, 27,48 pouces)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Fully Rated 15/25kV, 600 Amps Deadbreak Grounding Plug. Allows visible external separation and grounding. Stainless Steel Bracket. Hot Stick Operable. 2.29 Foot (27.48 inch or 697mm) 1/0 AWG Grounding Cable

Application

Grounding Plug is designed to ground a cable terminated with a 600 ampere elbow.

Spécifications

Matériau

Stainless Steel Mounting Bracket, EPDM Rubber Plug.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Ground Lead 1/0 AWG x 27.48 inches, 2.29 foot, 697mm. Plug has 3 inch Diameter and is 3.88 inches long (98.5mm).

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici