text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650ETP

Description:  FICHE PRISE COUDEE COUPE-CHARGE 15K

CUP: 783786622849

Fiche de prise coudée coupe-charge pour dispositif de manœuvre sous charge 15 kV, série 600. Utiliser l’outil de montage 600ATM.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 8.61 inch, Diameter 3 inch

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici