text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650ARR-440

Description:  600A ADAPTER RETAINING RING 1250STR

CUP: 783786395422

15/25/35kV 600 Series Deadbreak Adapter Retaining Ring. Conductor Size Compressed Stranded 1250 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Anneaux de retenue

Caractéristiques spéciales

Socket Head Cap Screw for Tightening

Application

Designed to Secure a Cable Adapter at Proper Position During Installation of the Housing for 15/25/35kV.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Épaisseur

0.500 in