n° de catalogue : 650ARR-270-280
Description: 15-25KV ADAPTER RING 600A
CUP: 75114204347
Anneau de retenue d’adaptateur pour dispositif de manœuvre de série 600 15/25/35 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 4/0 / conducteur massif compact 250 / compact 125 mm carré à conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 250 / conducteur massif compact 300.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Anneaux de retenue |
Caractéristiques spéciales |
Socket Head Cap Screw for Tightening |
Application |
Designed to Secure a Cable Adapter at Proper Position During Installation of the Housing for 15/25/35kV. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Épaisseur |
0.500 in |