n° de catalogue : 650ARR-230-260
Description: 15-25-35KV ADAPTER RING 600A DB
CUP: 75114205375
Anneau de retenue d’adaptateur pour dispositif de manœuvre de série 600 15/25/35 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé #1 / conducteur massif compact 1/0 / compact 50 mm carré à conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 3/0 / conducteur massif compact 4/0/ compact 95 mm carré
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Anneaux de retenue |
Caractéristiques spéciales |
Socket Head Cap Screw for Tightening |
Application |
Designed to Secure a Cable Adapter at Proper Position During Installation of the Housing for 15/25/35kV. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Épaisseur |
0.500 in |