text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650ARR-220

Description:  ADAPTATEUR BAGUE DE RETENUE

CUP: 783786624447

Anneau de retenue d’adaptateur pour dispositif de manœuvre de série 600 15/25/35 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé #2 / conducteur massif compact #1 / compact 35 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Anneaux de retenue

Caractéristiques spéciales

Socket Head Cap Screw for Tightening

Application

Designed to Secure a Cable Adapter at Proper Position During Installation of the Housing for 15/25/35kV.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Épaisseur

0.500 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant