text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650-547-4

Description:  MPJ SHIELD PLATE

CUP: 783786676965

Bottom Shield Plate for 200A/600A J4 Junctions. Maintain shielding for molded junction, 304 Stainless Steel. 16 inch x 6-3/4 inch x .1094 inch Thick with Notched Corners. Two Rows of Three Slots 1 inch x 9/16 inch wide on 6.5 x 5.5 inch centers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold