text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650-402

Description:  BUSHING CONV CONTACT-K655SR-H0270

CUP: 783786021949

Electro Tin Plated Aluminum Bushing Converter Contact for K655SR-H0270, Widest Diameter 2.497 inch, Length 2.435 inch. (1) .640 inch Diameter Hole and (1) .546 inch Diameter Thru C-Sink are to .675 Inch Diameter Near Side.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Spécifications

Matériau

Tinned Aluminum

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 2.497 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant