text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 650-401MF

Description:  BOLT FOR K655SR-H0270

CUP: 783786021253

Bolt For K655SE-H0270. Copper Alloy. Protective Cap, Length 1.635 inch, Diameter 3/4 inch. 5/8-11 UNC-2A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

5/8-11 UNC-2A

Spécifications

Matériau

Alliage de cuivre

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Length 1.635 in , Diameter 3/4 in