n° de catalogue : 63W
Description: BTE DE SOL 3 GROUPES 10 - 1/4PO
CUP: 785991048933
Boîte de sol 3 groupes pour service en affleurement. Volume 90 pouces cube. 10-1/4 pouces. Débouchures de bouts 6 x 1/2 pouce et 6 x 3/4 pouce, débouchures fond 3 x 1/2 pouce et 3 x 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- 3-gang configuration for high-capacity, multi-service installations.
- 3/4 Inch and 1 Inch knockouts for application flexibility.
- Adjustable mounting brackets allow for various finished floor material heights, hardwoods, tile or carpet.
- Voltage dividers are included with multi-gang boxes to accommodate power, voice and data services in the same floor box.
- Full range of metallic and non-metallic cover and flange options.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Configuration trois groupes pour les installations multiservice haute capacité. |
Application |
Idéale pour les applications résidentielles, les auditoriums d'école our les espaces commerciaux |
Spécifications
Matériau |
Acier estampé |
Volume |
90 pouces cubes |
Débouchures |
18 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |