text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 63C

Description:  MARRETTE NO 63 COND ALUMINIUM EMB/6

CUP: 67396206362

Fabriqué ou assemblé au Canada. Des connecteurs pour tous les besoins. La ligne Marrette comprend des connecteurs standard, haute température, aluminium-cuivre et anti-vibration. Les connecteurs Marrette sont fabriqués à 100 % au Canada et sont offerts en versions avec ou sans ailettes.

Connecteur de fils ACS pour conducteurs en aluminium. Couleur brun. Gamme de calibres AWG minimum 1 #18 + 1 #14, maximum 4 #14. Emballage carte 6 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Fabriqué de résine en thermoplastique valox très robuste pour résister à des températures de 125 degrés C (257 degrés °F).
  • Gros chapeau en forme de petit baril, finement strié pour faciliter la manipulation, même avec les mains grasses ou humides.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils à torsion

Spécifications

Calibre de conducteur

18-12 AWG

Montage

à visser

Tension nominale

600 V

Matériau

Résine thermoplastique Valox

Couleur

Brun foncé

Cote de température

125 °C (257 °F)

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

CSA 6591
CSA 6591

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici