text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 634MP4XT/1190

Description:  PLUG ASSY 60A 3P4W 250V 1.19IN BSHG

CUP: 708917263708

Plug Assembly, 60Amp, 3 Pole 4 Wire, 480 Volts, with 1.19 Inch Bushing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll