n° de catalogue : 634MP4XT/0875
Description: PLUG ASSY 60A 3P4W 250V .875IN BSHG
CUP: 708917270201
Plug Assembly, 60Amp, 3 Pole 4 Wire, 480 Volts, with 0.875 Inch Bushing
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |