text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 634MP2XT/0875

Description:  (7/8 INCH BUSHING) 634MP2XT

CUP: 708917206989

Male Plug with 7/8 inch Bushing - Rating 60A, 250V, 3 Pole 4 Wire
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

60

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E47956
UL E47956