Alternate Catalog No. : 6318 CONDUIT CAP
n° de catalogue : 6318CONDUITCAP
Description: FS Pipe/Conduit Seal 1.5-3.0 4 IPS
CUP: 783786767861
Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Easily Removable.
- Ideal for Installations or Cable Replacements.
- Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.
Descripteurs
Catégorie |
Joint moulé en caoutchouc |
Caractéristiques spéciales |
Fits 4 inch Pipe, 1 Outlet for Conductor Diameter Ranges 1.5 to 3 inch |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Diamètre extérieur |
4-35/64 in |
Grosseur |
2-1/2 pouces de long |