n° de catalogue : 63170
Description: DERI H MAIN 1000-500 BR 1000-1/0
CUP: 786210631707
Dérivation en aluminium à compression de type H pour conducteur. Calibre de câble principal 1000-500, calibre de câble dérivation 100-1/0. Code couleur noir. Longueur 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fillerlok Tab provides positive interlock and extends wire range.
- Wire Bore coated with T&B oxide inhibitor.
- Recommended for aluminum to aluminum, aluminum to copper, and copper to copper connectors.
- Application Tools: TBM15I
Descripteurs
|
Catégorie |
Dérivations électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fillerlok Tab provides positive interlock and extends wire range. |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Color-Keyed |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de conducteur |
1000-500 kcmil |
|
Dérivation |
1000 kcmil to 1/0 AWG |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |