text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 63160

Description:  DERI H EN AL MAIN 500-4/0 BR 4/0-2

CUP: 786210631608

Dérivation en aluminium à compression de type H pour conducteur. Calibre de câble principal 500-4/0, calibre de câble dérivation 4/0-2. Code couleur rouge. Longueur 2-3/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fillerlok Tab provides positive interlock and extends wire range.
  • Wire Bore coated with T&B oxide inhibitor.
  • Recommended for aluminum to aluminum, aluminum to copper, and copper to copper connectors.
  • Application Tools: TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Fillerlok Tab provides positive interlock and extends wire range.

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

4/0 AWG - 500kcmil

Dérivation

4/0 to 2 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici