n° de catalogue : 63140
Description: DERI. H EN AL MAIN 4/0-2/0 BR 2-10
CUP: 786210631400
Dérivation en aluminium à compression de type H pour conducteur. Calibre de câble principal 4/0-2/0, calibre de câble dérivation 2-10. Code couleur bleu. Longueur 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fillerlok Tab provides positive interlock and extends wire range.
- Wire Bore coated with T&B oxide inhibitor.
- Recommended for aluminum to aluminum, aluminum to copper, and copper to copper connectors.
- Application Tools: TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fillerlok Tab provides positive interlock and extends wire range. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
2/0 - 4/0 AWG |
Dérivation |
2 to 10 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |