n° de catalogue : 62W
Description: BTE SOL ACIER ESTAMPE-PLANCHER BOIS
CUP: 785991615562
Boîte de sol 2 groupes pour service en affleurement. Volume 60 pouces cube. 7-1/16 pouces. Débouchures de bouts 4 x 1/2 pouce et 4 x 3/4 pouce, débouchures fond 2 x 1/2 pouce et 2 x 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Adjustable mounting brackets allow for various finished floor material heights, hardwoods, tile or carpet.
- Voltage dividers are included with multi-gang boxes to accommodate power, voice and data services in the same floor box.
- Full range of metallic and non-metallic cover and flange options.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte de sol |
Caractéristiques spéciales |
Débouchures 3/4 et 1 pouce pour plus de souplesse dans vos applications |
Application |
Assure un service en affleurement du sol pour l’électricité ou les communications/données |
Spécifications
Matériau |
Acier estampé |
Volume |
60 pouces cubes |
Débouchures |
12 |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |