n° de catalogue : 622ML-SK3
Description: ENS COSSES TRANSFORMATEUR
CUP: 786210713656
Cosse mécanique. Cosse d"embout calibre aluminium 350-800.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Includes all necessary range-taking compression or mechanical type lugs and bolting hardware to connect to designated transformers.
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
|
Caractéristiques spéciales |
Les cosses mécaniques ou à compression, ainsi que les boulons, écrous et rondelles nécessaires au raccord des transformateurs désignés sont inclus |
Spécifications
|
Calibre de câble |
#6 - 250, 350 - 800 kcmil |
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Alliage d'aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Blackburn |
|
Standard |
CSA 4503, CSA 7222 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |