text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 61965

Description:  BRO. BI PIN AL500KCMIL CU350KCMIL

CUP: 786210619651

Connecteur à broche Bi-Pin à couvercle isolant. Fil de cuivre, corps en aluminium. Calibre de câble aluminium 500 kcmil, calibre de câble cuivre 350 kcmil. Code de matrice 87H, code couleur brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.
  • Upgrades connection by eliminating cold flow and oxidation of aluminum.
  • Barrel prefilled with joint compound.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Couleur

Brun

Tension nominale

600 V

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167

Dimensions

Calibre de fils

350 kcmil

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici