text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 61963

Description:  BI PIN AL 400KCMIL CU250KCMIL

CUP: 786210619637

Connecteur à broche Bi-Pin à couvercle isolant. Fil de cuivre, corps en aluminium. Calibre de câble aluminium 400 kcmil, calibre de câble cuivre 250 kcmil. Code de matrice 87H, code couleur brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.
  • Upgrades connection by eliminating cold flow and oxidation of aluminum.
  • Barrel prefilled with joint compound.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Couleur

Brun

Tension nominale

600 V

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167

Dimensions

Calibre de fils

250 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici