n° de catalogue : 61960
Description: BI PIN AL 350KCMIL CU250KCMIL
CUP: 786210619606
Connecteur à broche Bi-Pin à couvercle isolant. Fil de cuivre, corps en aluminium. Calibre de câble aluminium 350 kcmil, calibre de câble cuivre 250 kcmil. Code de matrice 71H, code couleur rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.
- Upgrades connection by eliminating cold flow and oxidation of aluminum.
- Barrel prefilled with joint compound.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Rouge |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E63167 |
Dimensions
Calibre de fils |
250 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |