text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 61955

Description:  BI PIN AL 300KCMIL CU 4/0AWG

CUP: 786210619552

Connecteur à broche Bi-Pin à couvercle isolant. Fil de cuivre, corps en aluminium. Calibre de câble aluminium 300 kcmil, calibre de câble cuivre 4/0 AWG. Code de matrice 71H, code couleur rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.
  • Upgrades connection by eliminating cold flow and oxidation of aluminum.
  • Barrel prefilled with joint compound.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Couleur

Rouge

Tension nominale

600 V

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167

Dimensions

Calibre de fils

4/0 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici