text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 61950

Description:  BI PIN AL250KCMIL CU 3/0AWG

CUP: 786210619507

Connecteur à broche Bi-Pin à couvercle isolant. Fil de cuivre, corps en aluminium. Calibre de câble aluminium 250 kcmil, calibre de câble cuivre 3/0 AWG. Code de matrice 66, code couleur blanc.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.
  • Upgrades connection by eliminating cold flow and oxidation of aluminum.
  • Barrel prefilled with joint compound.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Couleur

Blanc

Tension nominale

600 V

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E63167

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici