n° de catalogue : 61940
Description: BROCHES BI PIN AL 3/0AWG CU 1/0AWG
CUP: 786210619408
Connecteur à broche Bi-Pin à couvercle isolant. Fil de cuivre, corps en aluminium. Calibre de câble aluminium 3/0 AWG, calibre de câble cuivre 1/0 AWG. Code de matrice 60, code couleur rubis.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail.
- Upgrades connection by eliminating cold flow and oxidation of aluminum.
- Barrel prefilled with joint compound.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Converts an aluminum cable into a two-sizes-smaller copper pigtail. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Couleur |
Rubis |
Tension nominale |
600 V |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E63167 |
Dimensions
Calibre de fils |
1/0 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |