text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 615-TB

Description:  REDUC FILETE ACIER 2 A 1-1/2 PO

CUP: 786210006154

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Réducteur fileté en acier. Grosseur 2 à 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Smooth, Built-In Bushing Completely Covers Rough Ends of Conduit

Application

Connects Two Different Sizes of Conduit Together or is Used to Replace a Coupling and Reducer in an Installation

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

2 to 1-1/2 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici