n° de catalogue : 611AL
Description: REDUC FILETE ALUMINIUM 2 A 1/2 PO
CUP: 786210801476
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Réducteur fileté en aluminium. Grosseur 2 à 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Smooth, Built-In Bushing Completely Covers Rough Ends of Conduit |
Application |
Connects Two Different Sizes of Conduit Together or is Used to Replace a Coupling and Reducer in an Installation |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 to 1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |