text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 61171

Description:  COSSE AL/CU 1 TR COMP 1/2 ,500KCMIL

CUP: 786210611716

Cosse en aluminium un trou, taille réduite pour équipement. Calibre de câble aluminium 500 kcmil. Trou de boulon 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For use with aluminum cables only. Can be direcly substituted for equipment mechanical lugs in most applications.
  • Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Factory-filled with joint compound. Supplied with Neoprene insulating covers.
  • Cable Area Clearly Identified on Lug. Only 7 dies handle all 14 lug sizes.

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

500 kcmil

Nombre de trous

1

Tension nominale

600 V

Isolation

Néoprène

Matériau

Aluminium

Couleur

Brun

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809, CSA 4503, CSA 7222
UL E9809, CSA 4503, CSA 7222

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici