n° de catalogue : 61148
Description: COSSE AL CU 1 TROU TAILLE REDUITE
CUP: 786210611488
Aluminum One-Hole Compact Size Lug, Short Barrel, Blind End, Max 35kV, 4/0 AWG Wire, 3/8 Inch Bolt Size, Neoprene Insulating Cover, Tin Plated, Die Code 54, Die Color Code Olive
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For use with aluminum cables only. Can be direcly substituted for equipment mechanical lugs in most applications.
- Electro Tin-Plated for Corrosion Resistance. Factory-filled with joint compound. Supplied with Neoprene insulating covers.
- Cable Area Clearly Identified on Lug. Only 7 dies handle all 14 lug sizes.
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Spécifications
Calibre de câble |
4/0 AWG |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
Néoprène |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Olive |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809, CSA 4503, CSA 7222 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |