n° de catalogue : 609AL
Description: REDUCTEUR FILETE ALU 1-1/2 A 1
CUP: 786210801452
Réducteur fileté en aluminium. Grosseur 1-1/2 à 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- For reducing the threaded opening in conduit bodies or any female threaded fitting.
- Smooth, built-in bushing completely covers rough ends of conduit.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Smooth, Built-In Bushing Completely Covers Rough Ends of Conduit |
Application |
Connects Two Different Sizes of Conduit Together or is Used to Replace a Coupling and Reducer in an Installation |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
1-1/2 to 1 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |