text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60980

Description:  CONN REDUCTEURS EN ALUMINIUM

CUP: 786210609805

Connecteur réducteur en aluminium. Calibre de câble aluminium 700 kcmil, cuivre 500 kcmil. Code de matrice 112H, code couleur violet.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Filled with high-temperature oxide inhibiting compound.
  • Designed for the right combination of equivalent sizes (Example: 4/0 Aluminum to 2/0 Copper)

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Douille remplie d’un composé inhibiteur d’oxydation haute température

Spécifications

Calibre de conducteur

500 toronné/comprimé

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Couleur

Violet

Tension nominale

600 V

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici