text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60960

Description:  CONN REDUCT. CU 4/0 A AL 350KCMIL

CUP: 786210609607

Connecteur réducteur en aluminium. Calibre de câble aluminium 350 kcmil, cuivre 4/0. Code de matrice 87H, code couleur brun.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Filled with high-temperature oxide inhibiting compound.
  • Designed for the right combination of equivalent sizes (Example: 4/0 Aluminum to 2/0 Copper)

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Douille remplie d’un composé inhibiteur d’oxydation haute température

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Couleur

Brun

Tension nominale

600 V

Isolation

non isolee

Cote de température

90 degrés C

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici