n° de catalogue : 60945
Description: CONN REDUCTEURS CU 2/0 A AL 4/0
CUP: 786210609454
Connecteur réducteur en aluminium. Calibre de câble aluminium 4/0, cuivre 2/0. Code de matrice 66H, code couleur blanc.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Filled with high-temperature oxide inhibiting compound.
- Designed for the right combination of equivalent sizes (Example: 4/0 Aluminum to 2/0 Copper)
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Douille remplie d’un composé inhibiteur d’oxydation haute température |
Spécifications
Calibre de conducteur |
2/0 à 2/0 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Couleur |
Blanc |
Tension nominale |
600 V |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |