text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60804-TB

Description:  RONDELLE 5/8 PO

CUP: 786210608044

Rondelles à compression Belleville seulement. Grosseur du boulon 5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For tight, secure bus-bar connections.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle Belleville

Application

For tight, secure bus-bar connections.

Spécifications

Fini

Zinc Cromate

Matériau

Acier

Pour grosseur de boulon

5/8 Inch/15.88mm

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Diamètre extérieur

1-1/2 in , 38.1 mm

Épaisseur

0.11 in , 2.79 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici