text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 60801-TB

Description:  RONDELLE 5/16 PO

CUP: 786210608013

Rondelles à compression Belleville seulement. Grosseur du boulon 5/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • For tight, secure bus-bar connections.

Descripteurs

Catégorie

Rondelle Belleville

Application

For tight, secure bus-bar connections.

Spécifications

Fini

Zinc Cromate

Matériau

Acier

Pour grosseur de boulon

5/16 pouce

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Dimensions

Diamètre extérieur

13/16 in

Épaisseur

0.065 in , 1.65 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici