n° de catalogue : 60800B
Description: RONDELLES BELLEVILLE 1/4
CUP: 786210870175
Rondelles à compression Belleville et rondelle plate. Grosseur du boulon 1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Essential when bolting aluminum lugs and connectors to buss bars with steel or brass hardware.
- Maintains constant pressure in heavy-duty, high-temperature applications.
- For tight, secure bus-bar connections.
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle Belleville |
Caractéristiques spéciales |
Essential when bolting aluminum lugs and connectors to buss bars with steel or brass hardware. |
Application |
For tight, secure bus-bar connections. |
Spécifications
Fini |
Zink Chromate |
Matériau |
Acier durci |
Pour grosseur de boulon |
1/4 pouce |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Dimensions
Diamètre extérieur |
3/4 in |
Épaisseur |
0,055 pouce/1,4 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |